ISS17EP06LM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-0.3 A
-
IDpuls (最大)-1.2 A
-
Ptot (最大)0.36 W
-
QG (typ @10V)-1.79 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1700 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2200 mΩ
-
Special FeaturesSmall Signal
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th)-1.5 V
-
パッケージSOT-23
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性P
|
OPN
|
ISS17EP06LMXTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- VDS = -60V
- Wide RDS(on) range
- Normal & Logic Level availability
利点
- Easy interface to MCU
- Enhanced efficiency at low loads
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.