ISO2H823V2.5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC2.75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISO2H823V25XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 8-channel high-side switch
- 600mA load current per channel
- VISO = 2.5 kVrms isolation voltage
- 3.3 V parallel interface & SPI with CRC
- Short-circuit and overtemp protection
- Active clamping for inductive loads
- Common output disable pin
- Open load diagnosis (ON & OFF) per ch
- short circuit diagnosis (GND/VBB) per ch
- Overtemperature diagnosis per ch
- Detailed VBB monitoring (3 level)
- IEC 61131-2 compliant
利点
- Allows compact PLC module design
- Higher system uptime
- Reduced isolation-design effort
- No aging effects of isolation
- Flexible interface
- High system reliability
- Robust designs for harsh environments
- System monitoring
- Fast fault localization
- More efficient maintenance
- Supports predictive maintenance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.