ISO1H811G
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
ISO1H811GAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 8-channel high-side switch
- 625mA load current per channel
- VISO = 500Vrms isolation voltage
- 3.3 / 5 V parallel MCU interface
- Overload and short-circuit protection
- Overtemperature protection
- Active clamping for inductive loads
- Overvoltage protection
- Loss-of-GND protection
- Common output disable pin
- Global diagnosis for temp and VBB faults
- IEC 61131-2 compliant
利点
- Allows compact PLC module design
- Higher system uptime
- Reduced isolation-design effort
- No aging effects of isolation
- High system reliability
- Robust designs for harsh environments
- Supply voltage monitoring
- Fast fault localization
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.