ID (@25°C) (最大)64 A
-
IDpuls (最大)254 A
-
QG (typ @4.5V)4.7 nC
-
QG (typ @10V)9.7 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.75 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)8.3 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.3 V~2.3 V
-
VGS(th)1.8 V
-
パッケージPQFN 2 x 2 (DFN2020)
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
ISK057N04LM6ATSA1 | ISK057N04LM6ATLA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 | PQFN 2 x 2 | ||
| 梱包サイズ | 3000 | 15000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
AT
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Lowest RDS(on)with industries
- Low parasitics from improved package
- Superior thermal resistance for PQFN 2x2
- Ultra-small package for best form factor
- Pulsed current capability up to 254 A
- 100% avalanche tested, RoHS compliant
利点
- Maximized Performance, Power Density
- Efficient thermal management, low losses
- Form factor improvement saves costs
- Efficient part placement
- High reliability, eco-friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.