ID (最大)44 A
-
ID (@25°C) (最大)44 A
-
IDpuls (最大)174 A
-
Ptot (最大)11 W
-
QG (typ @10V)16.2 nC
-
QG (typ @4.5V)7.7 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.6 mΩ
-
RDS (on) (最大)3.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.6 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 2 x 2 (DFN2020)
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISK036N03LM5ATSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class products PQFN 2x2 package
- Thermal resistance PQFN 2x2 package
- Highest performance & power density
- Lowest RDS(on) in PQFN 2x2
- 100% Avalanche tested
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
利点
- Optimized low voltage overshoots
- Reduced system costs
- Enables significant space saving
- Compact PCB design
- Small footprint for easy design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.