ISCH99N04NM7V
Active and preferred
RoHS対応

ISCH99N04NM7V

OptiMOS™ 7 40 Vモーター駆動は、SuperSO8(5x6)パッケージのパワーMOSFETを最適化します。究極のモータードライブソリューション
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISCH99N04NM7V
ISCH99N04NM7V
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    284 A
  • ID (最大)
    284 A
  • IDpuls (最大)
    1136 A
  • QG
    68 nC
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.99 mΩ
  • Special Features
    Motor-drives optimized
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.35 V~3.15 V
  • VGS(th)
    2.75 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISCH99N04NM7VATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
最適化されたOptiMOS™ 7 40 Vモータードライブは、OptiMOS™ 6と比較して最大3倍広い安全動作領域を提供し、最高の信頼性を提供します。閾値電圧を3.2 Vに高めることで、誘導ターンオンの堅牢性が向上します。相互コンダクタンスを70%低くすることで、電流共有を改善し、電圧オーバーシュートを低減し、固有の短絡電流制限特性により、過酷な動作条件に対応しながら性能を向上させることで、使いやすさを実現します。

特長

  • 価格性能比最適化
  • 最大3倍広いSOA
  • 短絡電流制限
  • さらに高い閾値電圧Vth最大3.2 V
  • 制御された相互コンダクタンスgfs

利点

  • 費用対効果の高いソリューション
  • 効率の向上
  • 過酷な条件下での堅牢性の向上
  • パルス電流処理の改善
  • イミュニティと短絡イベント
  • イミュニティと寄生ターンオンイベント
  • 固有の短絡電流制限
  • 改善スルーレート制御
  • EMI動作と使いやすさの向上
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ