ID (@25°C) (最大)443 A
-
IDpuls (最大)1772 A
-
Ptot (最大)214 W
-
QG (typ @10V)112 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.57 mΩ
-
Special FeaturesDual-Side Cooling
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.4 V~3.2 V
-
VGS(th)2.75 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 DSC
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISCH57N04NM7VSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 最高レベルのRDS(on)
- 安全動作領域 (SOA) が3倍に拡大
- 短絡電流制限機能
- 高しきい値電圧Vth最大3.2 V
- 制御されたトランスコンダクタンスgfs
- 高性能DSCパッケージ
利点
- 高効率
- 優れた性能
- 過酷な条件下での高い堅牢性
- パルス電流処理能力の向上
- 短絡耐性
- 寄生ターンオン現象に対する高い耐性
- 固有の短絡電流制限
- スルーレート制御の向上
- EMI特性と操作性の向上
- 優れた熱性能、低Rth
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.