ID (@25°C) (最大)77 A
-
IDpuls (最大)308 A
-
Ptot (最大)50 W
-
QG (typ @10V)16 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.6 mΩ
-
Special FeaturesFused leads
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.4 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC046N04NM5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Normal level gate threshold
- 175°C junction temperature
- Charge ratio for dv/dt immunity
- Low gate charge
- Superior thermal resistance
- Strong SOA (safe operating area) rating
利点
- Minimized Losses for Higher Efficiency
- Support advance motor control techniques
- Handle high surge current during in rush
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.