ID (@25°C) (最大)63 A
-
QG (typ @10V)13 nC
-
QG (typ @4.5V)6.7 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)6.4 mΩ
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
ISC045N03L5SATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Price/performance competitive
- Robust technology
- Quality
利点
- Enables cost effective solutions
- Fast shipment
- Easy to design in
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.