ID (@25°C) (最大)172 A
-
QG (typ @10V)82 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.7 mΩ
-
Special FeaturesFused leads
-
VDS (最大)135 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC037N13NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Up to 48% lower ON-state-resistance
- Up to 38% lower gate threshold voltage spread
- Up to 70% reduction of reverse recovery charge (Qrr)
- Up to 45% lower peak reverse recovery current
(-Irrm)
利点
- Size reduction enabled with SuperSO8 best-in-class
- System cost reduction
- Less paralleling required
- Reduced VDS overshoot & switching losses
- Higher power density designs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.