ISC030N12NM6
Active and preferred
RoHS対応

ISC030N12NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET normal level 120 V in SuperSO8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC030N12NM6
ISC030N12NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    194 A
  • IDpuls (最大)
    776 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QG (typ @10V)
    59 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.04 mΩ
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    2.6 V~3.6 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • バッテリー電圧
    48-72 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC030N12NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This is a normal level 120 V MOSFET in SuperSO8 packaging with 3.04 mOhm on-resistance. ISC030N12NM6 is part of Infineon’s OptiMOS™ 6 power MOSFET family .

特長

  • Features: 58% better RDS(on)
  • up to 66% better FOMg
  • Up to 90% better Qrr
  • Up to 35% better FOMoss

利点

  • Very low on-resistance
  • Very low reverse recovery charge
  • Excellent gate charge x RDS(on)
  • High avalanche energy rating
  • 175°C junction temperature rating
  • Pb-free plating
  • RoHS compliant
  • Halogen-free
  • MSL1 classified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ