ID (@25°C) (最大)128 A
-
QG (typ @4.5V)13 nC
-
QG (typ @10V)27 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.5 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.8 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.85 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC028N03LF2SATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- General purpose products
- Excellent robustness
- Superior price/performance ratio
- Broad availability at distributors
- Standard packages and pin-out
- High manufacturing & supply standards
利点
- Addresses a wide range of applications
- Reliable performance
- High quality and competitive pricing
- Convenient selection & purchasing
- Ease of design-in
- Simplified product services
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.