ISC016N04NM7V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)174 A
-
ID (最大)174 A
-
IDpuls (最大)696 A
-
QG (typ @10V)37 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.63 mΩ
-
Special FeaturesMotor-drives optimized
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.35 V~3.15 V
-
VGS(th)2.75 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC016N04NM7VATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 価格性能比最適化
- 最大3倍広いSOA
- 短絡電流制限
- さらに高い閾値電圧Vth最大3.2 V
- 制御された相互コンダクタンスgfs
利点
- 費用対効果の高いソリューション
- 効率の向上
- 過酷な条件下での堅牢性の向上
- パルス電流処理の改善
- イミュニティと短絡イベント
- イミュニティと寄生ターンオンイベント
- 固有の短絡電流制限
- 改善スルーレート制御
- EMI動作と使いやすさの向上
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.