ID (@25°C) (最大)56 A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)3.9 mΩ
-
VBRDSS (最小)40 V
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
パッケージD-Pak
-
ファミリーEnhanced COTS power MOSFETs
-
極性N
-
認定JESD-22
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 低RDS(on)
- 低ゲート電荷
- 鉛はんだディップ (リード)
- JESD-22認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.