これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRSM836-044MA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRSM836-044MA

生産終了
CIPOS™ Nano 250 V, 1.05 Ω three-phase intelligent power module
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    60 W
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    1.05 Ω
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Source
  • スイッチ タイプ
    MOSFET
  • 内蔵NTC
    No
  • 定格電流
    4 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Nano
  • 製品名
    IRSM836-044MA
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    250 V

OPN
IRSM836-044MA IRSM836-044MATR
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 12X12 36L QFN 12X12 36L
パッケージ名 QFN 12x12 QFN 12x12
梱包サイズ 800 2000
梱包形態 TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TH
MY,TH
ウェハ製造国
TW
GB,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 12X12 36L
パッケージ名 QFN 12x12
梱包サイズ 800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 12X12 36L
パッケージ名 QFN 12x12
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
GB,TW
CIPOS™ Nano 250 V, 1.05 Ω three-phase MOSFET based intelligent power module with open source in 12x12 package providing fully-featured compact inverter solution with excellent thermal conduction for motor drive applications including wide range of home appliances, low power industrial drives, and etc.

特長

  • Low RDS(on) Trench FREDFETs based
  • Integrated bootstrap functionality
  • Undervoltage lockout
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Cross-conduction prevention logic
  • 3.3 V input logic compatible
  • Active high HIN and LIN
  • M. power rating up to 60 W@10 kHz

図

Internal_IRSM836-044MA
Internal_IRSM836-044MA
Internal_IRSM836-044MA
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ