これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRSM807-105MH
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRSM807-105MH

生産終了
CIPOS™ Nano 500 V, 0.8 Ω half-bridge intelligent power module
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    200 W
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    0.8 Ω
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • スイッチ タイプ
    MOSFET
  • 内蔵NTC
    No
  • 定格電流
    10 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Nano
  • 製品名
    IRSM807-105MH
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    500 V

OPN
IRSM807-105MH IRSM807-105MHTR
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 8X9 31L QFN 8X9 31L
パッケージ名 QFN 8x9 QFN 8x9
梱包サイズ 1300 2000
梱包形態 TRAY TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY,TH
ウェハ製造国
DE
DE,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 8X9 31L
パッケージ名 QFN 8x9
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ QFN 8X9 31L
パッケージ名 QFN 8x9
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
CIPOS™ Nano 500 V, 0.8 Ω half-bridge MOSFET based intelligent power module in QFN 8x9 package providing ultra compact, half-bridge topology solution through a rugged IC in the small QFN package for small home appliances, low power drives which are space-constrained.

特長

  • Low RDS(on) Trench FREDFETs based
  • Integrated bootstrap functionality
  • Undervoltage lockout
  • Matched prop. delay for both chan.
  • 3.3 V input logic compatible
  • Active high HIN and LIN
  • M. power rating up to 205 W@10 kHz

図

Internal_IRSM807-105MH
Internal_IRSM807-105MH
Internal_IRSM807-105MH
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ