VBS UVLO (On)11 V
-
VBS UVLO (Off)9.2 V
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ50 ns
-
伝搬遅延オン50 ns
-
入力 Vcc 範囲6 V~20 V
-
出力電流 (Source)2.3 A
-
出力電流 (Sink)3.3 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス25 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS4426STRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Supply volt. rage with 25 V Vccmax
- Gate drive supply: 6 V to 20 V
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- 3.3 V and 5 V logic compatible
- Two independent gate drivers
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs out of phase with inputs
利点
- Increased reliability
- Robustness
- Market proven
- Industry standard package
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.