アプリケーションRobotics, Consumer
-
コンパニオンVCSELドライバーIRS9102C
-
パッケージBare die
-
ピクセル量640 x 480 (upscaled)
-
分類Standard (JEDEC JESD22 J-STD-20)
-
周囲温度 範囲-40 °C~85 °C
-
波長940 nm
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | |
|
OPN
|
IRS2976CX1SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.