IRS27951

IRS27951

600V Half Bridge High Voltage Controller IC for Fixed/Variable Frequency DC-DC Resonant Converters with Overcurrent Vs Threshold Fixed at 2V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS27951
IRS27951


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    25 kHz~500 kHz
  • OCP閾値
    2 V
  • VCC 範囲
    10 V~20 V
  • デッドタイム調整
    200-2000
  • パッケージ
    8-lead SOIC
  • 出力電流 (Source)
    300 mA
  • 出力電流 (Sink)
    900 mA

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Simple primary-side control solution for fixed and variable frequency DC-DC resonant converters.
  • Max 500kHz per channel output with 50% duty cycle
  • Floating channel bootstrap operation up to +600Vdc
  • Programmable minimum and maximum switching frequency
  • Programmable soft start frequency and soft start time
  • Programmable dead time
  • Micropower start-up and ultra low quiescent current
  • Over-current protection using low side MOSFET Rds(on)
  • User initiated micropower "Sleep mode"
  • Under-voltage Lockout
  • Simple design with minimal component count.
  • Lead-free

アプリケーション

図

fbd-irs27951
fbd-irs27951
fbd-irs27951
tc-irs27951
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ