VBS UVLO (Off)8 V
-
VBS UVLO (On)9 V
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)9 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ215 ns
-
伝搬遅延オン140 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~18 V
-
出力電流 (Sink)0.24 A
-
出力電流 (Source)0.16 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS25752LTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Compact µHVIC™ device
- Floating driver for bootstrap op.
- Fully operational to +600 V
- Operational to +200 V or +100 V
- Excellent dv/dt immunity
- Excell. negative vs transient immu.
- Wide Vcc range
- UVLO on low-side and high-side
- Schmitt-trigger input
- Output in phase with input
- Integr. ESD protection on all pins
- 5-pin SOT-23 package
利点
- Undervoltage lockout protects the switch from insufficient gate drive
- Bootstrap operation removes the need for an isolated high-side supply: smaller PCB area and lower BOM
- Easy-to-use, straightforward to design in
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.