トポロジーHalf-Bridge Resonant
-
パッケージ16-lead SOIC Narrow
-
出力電流 (Source)300 mA
-
出力電流 (Sink)450 mA
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Drives up to two IGBT/MOSFET power devices
- Integrated programmable oscillator
- Supports multi-lamp operation
- Burst dimming with soft start at every burst
- Latched open circuit protection
- Integrated bootstrap functionality
- Excellent latch immunity on all inputs and outputs
- Integrated ESD protection on all pins
- Soft start function
- 15.6 V voltage clamp on VCC
- Micro-power startup
- 0 V to 5 V input analog dimming
- Programmable ignition frequency
- Programmable ignition time
- Lamp current control
- Programmable deadtime
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.