VCC 範囲10 V~15 V
-
オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル1
-
パッケージ20-lead SOIC
-
出力電流 (Source)500 mA
-
出力電流 (Sink)600 mA
-
技術HVIC
-
説明400 V single channel Class D audio amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-200
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2461SXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- Single channel analog input
- 400V high voltage gate driver stage
- Differential or single-ended input
- Versatile protection controls
- Programmable OCP
- Programmable dead-time generation
- External thermal sensor input
- Click noise reduction
- Under voltage protection
- High noise immunity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.