IRS2452BM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2452BM

IRS2452BMは、高出力2チャネル、PWM + OCおよびUVLO保護機能を備えたクラスDオーディオICで、Si、GaN、またはSiCのオーディオ設計と組み合わせて使用できます。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2452BM
IRS2452BM


製品仕様情報

  • オーディオ入力タイプ
    Analog
  • スピーカー チャネル
    2
  • パッケージ
    MLPQ 32 pins
  • 出力電流 (Source)
    500 mA
  • 出力電流 (Sink)
    600 mA
  • 説明
    2-channel integrated analog input Class D audio amplifier driver
  • 電源電圧 ((V))
    +/- 200

OPN
IRS2452BMXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
IRS2452BMは、PWM変調器と保護機能を備えた高電圧 高性能のクラスDオーディオアンプ ドライバ (2チャネル) を統合しています。

特長

  • デュアルチャネル アナログ入力
  • 400 V高電圧ゲートドライバ ステージ
  • 差動入力またはシングルエンド入力
  • 多用途な保護制御
  • 多用途な保護制御
  • プログラム可能なデッドタイム生成
  • 外部温度センサー入力
  • クリック ノイズ低減
  • 低電圧保護
  • 高いノイズ耐性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ