これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRS2452AM
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRS2452AM

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VCC 範囲
    10 V~15 V
  • オーディオ入力タイプ
    Analog
  • スピーカー チャネル
    2
  • パッケージ
    MLPQ 32 pins
  • 出力電流 (Source)
    500 mA
  • 出力電流 (Sink)
    600 mA
  • 技術
    HVIC
  • 説明
    Driver for 500W applications - 2 channel analog input Class-D audio amplifier
  • 電源電圧 ((V))
    +/-200

OPN
IRS2452AM
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,US
Class D Audio IC. The IRS2452AM integrates two channels of high voltage, high performance Class D audio amplifier drivers with PWM modulators and protections. In conjunction with external MOSFET, the IRS2452AM forms a complete 2 channel Class D audio amplifier.

特長

  • Dual channel analog input
  • 400V high voltage gate driver stage
  • Differential or single-ended inputs
  • Versatile protection controls
  • Programmable OCP
  • Programmable dead-time generation
  • External thermal sensor input
  • Click noise reduction
  • Under voltage protection
  • High noise immunity
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ