IRS21867S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS21867S

600 V high-side and low-side gate driver IC 

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS21867S
IRS21867S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    5.5 V
  • VBS UVLO (On)
    6 V
  • VCC UVLO (Off)
    5.5 V
  • VCC UVLO (On)
    6 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    170 ns
  • 伝搬遅延オン
    170 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    4 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 製品名
    IRS21867S
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS21867STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
EiceDRIVER™ 600 V high and low-side gate driver IC with typical 4 A source and 4 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs .

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 5 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V & 5 V input logic compatible
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Lower di/dt gate driver
  • Output source capability 4 A
  • Output sink capability 4 A

利点

  • Independent output channels give flexible high- and low-side control
  • Low-VCC operation supports lower gate-drive supply voltages
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Block_IRS21867
Block_IRS21867
Block_IRS21867
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ