IRS21834S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS21834S

600 V half-bridge gate driver IC with programmable deadtime
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS21834S
IRS21834S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    220 ns
  • 伝搬遅延オン
    180 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.3 A
  • 出力電流 (Source)
    1.9 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS21834STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 600 V half-bridge gate driver IC with typical 1.9 A source and 2.3 A sink currents in 14 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 14Lead PDIP, 8 Lead SOIC, and 8 Lead PDIP.For the new version with our SOI technology we recommend 2ED21834S06J , providing integrated bootstrap diode, better robustness and higher switching frequency

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V & 5 V input logic compatible
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Lower di/dt gate driver
  • Output source capability 1.4 A
  • Output sink capability 1.8 A

利点

  • Programmable deadtime lets designers tune bridge timing to the switches and application
  • Cross-conduction prevention protects the half-bridge switches
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IRS21834
Circuit_Diagramm_IRS21834
Circuit_Diagramm_IRS21834
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ