IRS2153DS
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)9 V
-
VBS UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (Off)9 V
-
VCC UVLO (On)11 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
入力 Vcc 範囲10.1 V~15.4 V
-
出力電流 (Sink)0.26 A
-
出力電流 (Source)0.18 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRS2153DSTRPBF | IRS2153DSPBF | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 3800 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | 2 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
TH
|
TH
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
特長
- Integ. 600 V half-bridge driver
- CT, RT programmable oscillator
- 15.4 V Zener clamp on Vcc
- Micropower startup
- Non-latched shutdown on CT pin
- Internal bootstrap FET
- +/- 50 V/ns dV/dt immunity
- Internal deadtime
- Typical deadtime 1.1 µs (IRS2153D)
- Typical deadtime 0.6 µs (IRS21531D)
利点
- Internal bootstrap FET means smaller PCB area and lower BOM
- Integrated deadtime protects the half-bridge switches
- Self-oscillating driver needs no external controller
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.