IRS21531DS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)8 V
-
VBS UVLO (On)9 V
-
VCC UVLO (On)11 V
-
VCC UVLO (Off)9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ150 ns
-
伝搬遅延オン680 ns
-
入力 Vcc 範囲10.1 V~15.4 V
-
出力電流 (Sink)0.26 A
-
出力電流 (Source)0.18 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS21531DSTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Integ. 600 V half-bridge driver
- CT, RT programmable oscillator
- 15.4 V Zener clamp on Vcc
- Micropower startup
- Non-latched shutdown on CT pin
- Internal bootstrap FET
- +/- 50 V/ns dV/dt immunity
- Internal deadtime
- Typical deadtime 0.6 µs (IRS21513D)
- Typical deadtime 1.1 µs (IRS2153D)
利点
- Internal bootstrap FET means smaller PCB area and lower BOM
- Self-oscillating driver needs no external controller
- RT/CT-set oscillator makes frequency easy to tune to the application
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.