IRS2136DS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)9.8 V
-
VBS UVLO (On)11.7 V
-
コンフィギュレーションThree Phase
-
チャネル6
-
パッケージPG-DSO-28
-
伝搬遅延オフ490 ns
-
伝搬遅延オン530 ns
-
入力 Vcc 範囲13 V~17.5 V
-
出力電流 (Sink)0.375 A
-
出力電流 (Source)0.165 A
-
絶縁方式Functional level-shift SOI (Silicon On Insulator)
-
診断機能Integrated bootstrap diode, Shoot through protection, OCP, Fault, Enable
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2136DSTRPBFXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-28 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-28 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 最大耐電圧 +600 V
- 独立したドライバ制御回路
- CMOSおよびLSTTL互換の入力
- 各相の信号インターロック
- 過電流検出
- 低電圧検出
- 負論理入力
利点
- Three-phase six-channel driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM
- Undervoltage lockout protects the switches from insufficient gate drive
- Over-current-protection input provides faster protection of the switches
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.