VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VBS UVLO (On)8.6 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.5 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ120 ns
-
伝搬遅延オン130 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Source)2.5 A
-
出力電流 (Sink)2.5 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
製品名IRS2110S
-
認定Industrial
-
電圧クラス500 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRS2110STRPBF | IRS2110SPBF | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1980 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY,TH
|
MY,TH
|
||
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
DE,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Floating driver for bootstrap op.
- Fully operational to +500 V
- Operational to +600 V (IRS2113)
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervolt. lockout for both channel
- 3.3 V logic compatible
- Sep. logic sup. from 3.3 V to 20 V
- Matched prop. delay for both chan.
- Logic & power ground +/- 5 V offset
- CMOS Schmitt-triggered inputs
利点
- Separate logic supply makes it easy to interface with low-voltage controllers
- Shutdown input allows simple disabling of the outputs
- High- and low-side gate driver gives flexible bridge control
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.