IRS2106S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2106S

600 V high-side and low-side gate driver IC 
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2106S
IRS2106S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    200 ns
  • 伝搬遅延オン
    220 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2106STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 600 V high and low side gate driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PDIP, 14 Lead SOIC, and 14 Lead PDIP.For the newest version with our SOI technology we recommend 2ED2106S06F , providing integrated bootstrap diode, better robustness and higher switching frequency

特長

  • Floating driver for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Lower di/dt gate driver
  • Outputs in phase with inputs

利点

  • Independent output channels give flexible high- and low-side control
  • Undervoltage lockout on both channels protects the switches from insufficient gate drive
  • High- and low-side gate driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM

図

Circuit_Diagramm_IRS2106
Circuit_Diagramm_IRS2106
Circuit_Diagramm_IRS2106
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ