IRS2104S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2104S

600 V half-bridge gate driver IC with shutdown
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2104S
IRS2104S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8 V
  • VBS UVLO (On)
    9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    680 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2104STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 600 V half bridge gate driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PDIP.

特長

  • Floating driver for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Internal set deadtime
  • Highside output in phase with input
  • Shutdown input turns off both chan.

利点

  • Cross-conduction prevention with internally set deadtime protects the half-bridge without external timing components
  • Shutdown input allows simple, fast disabling of the outputs
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IRS2104
Circuit_Diagramm_IRS2104
Circuit_Diagramm_IRS2104
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ