IRS2093MPBF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2093MPBF

The IRS2093 integrates four channels of high voltage, high performance Class D audio amplifier drivers with PWM modulators and protections.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2093MPBF
IRS2093MPBF
個.


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    10 V~15 V
  • オーディオ入力タイプ
    Analog
  • スピーカー チャネル
    4
  • パッケージ
    MLPQ 48 pins
  • 出力電流 (Sink)
    600 mA
  • 出力電流 (Source)
    500 mA
  • 技術
    HVIC
  • 説明
    Driver for 300W applications- 4 channel analog input Class-D audio amplifier
  • 電源電圧 ((V))
    +/-100

OPN
IRS2093MTRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,TW,US
個.
在庫あり
The IRS2093M is a four channel Class D audio amplifier driver with integrated PWM modulators and over current protection. The versatile structure of the analog input section with an error amplifier and a PWM comparator has flexibility of implementing different types of PWM modulator schemes.

特長

  • 4 channel 200V class D controller
  • Programmable OCP
  • Programmable dead-time generation
  • Versatile shutdown functions
  • Versatile input structure
  • Start/stop click noise reduction
  • Under voltage protection
  • High noise immunity

図

fbd-irs2093m
fbd-irs2093m
fbd-irs2093m
tc-irs2093mpbf
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ