VCC 範囲10 V~15 V
-
オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル2
-
パッケージMLPQ 48 pins
-
出力電流 (Source)500 mA
-
出力電流 (Sink)600 mA
-
技術HVIC
-
説明Driver for 300W applications - 2 channel analog input Class-D audio amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-100
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2052MTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
特長
- Floating dual channel PWM inputs
- Programmable OCP with self-reset
- Programmable preset dead-time
- High noise immunity
- ±100V ratings deliver up to 2x500W
- 3.3V/5V logic compatible input
- Operates up to 800 kHz
利点
- 2 channel 200V class D controller
- Versatile shutdown functions
- Clipping detection
- External thermal sensor input
- On-chip thermal shutdown w/ warning
- Programmable OCP
- Programmable dead-time generation
- Start/stop click noise reduction
- Under voltage protection
- High noise immunity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.