IRS2011S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2011S

200 V high-side and low-side gate driver IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2011S
IRS2011S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    60 ns
  • 伝搬遅延オン
    60 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    1 A
  • 出力電流 (Sink)
    1 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 製品名
    IRS2011S
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
IRS2011STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 200 V high and low-side Gate Driver IC with typical 1 A source and 1 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PDIP.

特長

  • Floating driver for bootstrap op.
  • Fully operational to +200 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Indep. low-side and high-side chan.
  • Input logic HIN/LIN active high
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V & 5 V input logic compatible
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • Matched prop. delay for both chan.

利点

  • Independent channels give flexible high- and low-side control
  • Undervoltage lockout on both channels protects the switches from insufficient gate drive
  • High- and low-side gate driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM

図

Circuit_Diagramm_IRS2011
Circuit_Diagramm_IRS2011
Circuit_Diagramm_IRS2011
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ