IRS10752L
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS10752L

100 V single high-side gate driver IC with single input
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS10752L
IRS10752L
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    9 V
  • VBS UVLO (Off)
    8 V
  • VCC UVLO (Off)
    8 V
  • VCC UVLO (On)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    215 ns
  • 伝搬遅延オン
    140 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~18 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.24 A
  • 出力電流 (Source)
    0.16 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
IRS10752LTRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,GB,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 100 V high side gate driver IC with typical 0.16 A source and 0.24 A sink currents in 6 Lead SOT23 package for IGBTs and MOSFETs .

特長

  • Floating driver for bootstrap op.
  • Fully operational to +100 V
  • Operational to +600 V (IRS25752L)
  • Operational to +200 V (IRS20752L)
  • Excellent dv/dt immunity
  • Excell. negative vs trans. immunity
  • Wide Vcc range
  • UVLO on low-side and high-side
  • Schmitt-trigger input
  • Output in phase with input

利点

  • Bootstrap-capable floating channel drives the high-side switch without an isolated supply: smaller PCB area and lower BOM
  • Undervoltage lockout protects the switch from insufficient gate drive
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IRS10752L
Circuit_Diagramm_IRS10752L
Circuit_Diagramm_IRS10752L
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ