コントロール オプション1 motor
-
パッケージLQFP48
-
プロセッサ タイプMCE + 8051 (30MHz)
-
メモリの種類Flash
-
モイスチャー感度レベル3
-
統合レベルMCE+MCU
-
説明small package
|
OPN
|
IRMCF171TY | IRMCF171TR |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 | 2000 |
| 梱包形態 | TRAY | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY
|
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
TW,US
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
US
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- Motion Control Engine (MCE)
- MCU 8051 with 30MHz
- Single or two shunt curr. feedback
- Loss minimization Space Vector PWM
- Digital & analog peripheral set
- UART & I2C serial interfaces
- Analog & digital application IOs
- Integrated protection features
- JTAG interface
- 64 KB flash memory
- QFP48 pin compatible with IRMCK171
利点
- Fastest time to market
- No programming required
- Easy motor parametrization & tuning
- Lowest BOM cost
- Single shunt sensorless FOC
- Highly efficiencent speed control
- OP amps & comparators
- MCU for user application code
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.