ID (@25°C) (最大)47 A
-
Ptot (最大)83 W
-
Qgd16.7 nC
-
QG (typ @4.5V)32 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)22 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)35 mΩ
-
RthJC (最大)1.8 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRLZ44NPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for wide distribution access
- JEDEC-standard product qualification
- Silicon optimized for <100kHz switching
- Standard through-hole power package
- High-current rating
利点
- Increased ruggedness
- Widely Available via Distributors
- Industry standard qualification
- Low freq. performance
- Easy swap: standard pin-out
- High current capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.