これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRLZ34N
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRLZ34N

生産終了
55V Single N-Channel Power MOSFET in a TO-220 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLZ34N
IRLZ34N


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    30 A
  • Ptot (最大)
    56 W
  • Qgd
    9.3 nC
  • QG (typ @4.5V)
    16.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    35 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    60 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.7 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRLZ34NPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW,US
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for wide distribution access
  • JEDEC-standard product qualification
  • Silicon optimized for <100kHz switching
  • Standard through-hole power package
  • High-current rating

利点

  • Increased ruggedness
  • Widely Available via Distributors
  • Industry standard qualification
  • Low freq. performance
  • Easy swap: standard pin-out
  • High current capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ