IRLTS6342
アクティブ
RoHS対応

IRLTS6342

30V Single N-Channel StrongIRFET™ MOSFET in a TSOP-6 (Micro 6) package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLTS6342
IRLTS6342
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    8.3 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd
    4.6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    11 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    17.5 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Special Features
    Logic Level, Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    0.5 V~1.1 V
  • VGS(th)
    0.8 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    TSOP-6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLTS6342TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard surface-mount power
  • High current capability in small package

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Ideal for space-limited applications
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ