IRLS3036
新規設計非推奨
RoHS対応

IRLS3036

60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLS3036
IRLS3036


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    270 A
  • Ptot (最大)
    380 W
  • Qgd
    51 nC
  • QG (typ @4.5V)
    91 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.8 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.5 V
  • VGS(th)
    1.75 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLS3036TRLPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,KR,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,KR,TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ