これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRLR6225
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRLR6225

生産終了
20V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    100 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • Qgd
    19 nC
  • QG (typ @4.5V)
    48 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    4 mΩ
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • Special Features
    Super Logic Level
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS(th) 範囲
    0.5 V~1.1 V
  • VGS(th)
    0.8 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR6225TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ