ID (@25°C) (最大)63 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd15 nC
-
QG (typ @4.5V)34 nC
-
RDS (on) (typ @10V) (最大)14 mΩ
-
RDS (on) (typ @4.5V) (最大)16 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.5 V
-
VGS(th)1.75 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRLR3110ZTRPBF | IRLR3110ZTRLPBF | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | ||
| 梱包サイズ | 2000 | 3000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL LEFT | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MX
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
DE,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.