IRLR024N
アクティブ
RoHS対応

IRLR024N

55V Single N-Channel IR MOSFET in a D-Pak package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • Ptot (最大)
    38 W
  • Qgd
    5.7 nC
  • QG (typ @4.5V)
    10 nC
  • RDS (on) (typ @4.5V) (最大)
    110 mΩ
  • RDS (on) (typ @10V) (最大)
    65 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.3 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR024NTRPBF IRLR024NTRLPBF
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK DPAK
梱包サイズ 2000 3000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
-
ウェハ製造国
CN,TW
CN,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国
CN,TW
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard surface mount package

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Drop-in replacement with standard pinout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ