ID (@25°C) (最大)134 A
-
Ptot (最大)104 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Qgd16 nC
-
QG (typ @4.5V)39 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.9 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.5 V
-
VGS(th)1.75 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージPQFN 5 x 6 E/G
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.