IRL6283M

IRL6283M

20V Single N-Channel Low Logic Level HEXFET Power MOSFET in a DirectFET MD Lead-Free package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL6283M
IRL6283M


製品仕様情報

  • ID (@ TA=70°C) (最大)
    30 A
  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    38 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    211 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.1 W
  • Ptot (最大)
    63 W
  • Qgd
    35 nC
  • QG
    105 nC
  • RDS (on) (最大)
    0.75 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.87 mΩ
  • RDS (on) (@2.5V) (最大)
    1.5 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.75 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.97 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    DirectFET MD
  • マイクロステンシル
    IRF66MD-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Environmentally Friendly Product
  • RoHs compliant containing no Lead, no Bromide and no Halogen
  • Very Low RDS(on)
  • StrongIRFET™

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ