これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL60SC216
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRL60SC216

生産終了
60 V Logic Level StrongIRFET™ power MOSFET in D2PAK 7pin

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL60SC216
IRL60SC216


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    324 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.4 W
  • Qgd (typ)
    78 nC
  • QG (typ @10V)
    174 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) (最大)
    2.4 V
  • VGS(th)
    1 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRL60SC216ARMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL
Infineon’s latest logic level 60 V StrongIRFET™ power MOSFET devices are optimized for both high current and low RDS(on) making them the ideal solution for high current battery powered applications.

特長

  • Low RDS(on)
  • High current capability
  • Industry standard package
  • Flexible pinout
  • Optimized for 5 V gate drive

利点

  • Reduction in conduction losses
  • Increased power density
  • Drop in replacement to existing devices
  • Offers design flexibility
  • Provides immunity to false turn-on in noisy environments
  • Can be driven during low battery conditions

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ