ID (@100°C) (最大)11 A
-
ID (@25°C) (最大)17 A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)60 mΩ
-
VBRDSS (最小)55 V
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
パッケージSMD-0.5
-
極性N
-
製品カテゴリHigh Reliability MOSFETs
-
言語SPICE, SPICE
-
電圧クラス100 V, 100 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
IRL5NJ024EPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.5 Metal Lid |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.5 Metal Lid |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.