ID (@25°C) (最大)24 A
-
Ptot (最大)45 W
-
Qgd6.2 nC
-
QG (typ @4.5V)10 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)40 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)60 mΩ
-
RthJC (最大)3.3 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) (最小)1 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージTO-220
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRL2703PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.