ESDクラスClass 1C
-
GenerationR9
-
ID (@25°C) (最大)25 A
-
QG31 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)0.03 Ω
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS60 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズ1.7
-
パッケージSMD-0.2
-
極性N
-
認定QIRL
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2 Metal Lid |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- シングルイベント効果 (SEE) 硬化
- 低RDS(on)
- 高速スイッチング
- 低総ゲート電荷
- シンプルな駆動要件
- ハーメチックシール セラミックパッケージ
- 表面実装
- 軽量
- ESD定格: class 1C per MIL-STD-750、Method 1020
利点
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- モータードライブ
- 同期整流
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.